Kompaktný valec AEN-S-10-10-A-A

8080585

GTIN 4052568447403

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
41.7 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
bez tlmenia