Minisuport DGST-10-50-Y12A

8085168

GTIN 4052568450564

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
94 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
externé hydraulické tlmenie
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače