Minisuport DGST-10-80-Y12A

8085169

GTIN 4052568450571

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
94 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
externé hydraulické tlmenie
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače