Minisuport DGST-20-80-Y12A
8085186
GTIN 4052568450748
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
377 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
externé hydraulické tlmenie
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače