Minisuport DGST-20-100-Y12A

8085187

GTIN 4052568450755

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
377 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
externé hydraulické tlmenie
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače