Kompaktný valec ADN-S-12-30-A-P
8091423
GTIN 4052568461485
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné