Kompaktný valec ADN-S-32-15-A-P
8091460
GTIN 4052568461669
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné