Kompaktný valec ADN-S-32-35-A-P-A
8091463
GTIN 4052568301477
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné