Kompaktný valec ADN-S-16-25-A-P-A
8091675
GTIN 4052568301576
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné