Kompaktný valec ADN-S-40-20-A-P-A
8092064
GTIN 4052568301668
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné