Kompaktný valec ADN-S-25-50-A-P-A

8092101

GTIN 4052568301842

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné