Kompaktný valec ADN-S-25-5-A-P

8092103

GTIN 4052568461843

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné