Kompaktný valec ADN-S-63-10-A-P-A
8092128
GTIN 4052568301934
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné