Kompaktný valec ADN-S-63-5-A-P-A

8092130

GTIN 4052568301941

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné