Kompaktný valec AEN-S-63-25-A-P
8092145
GTIN 4052568826420
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné