Kompaktný valec AEN-S-12-10-A-P
8092149
GTIN 4052568461911
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
60 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné