Kompaktný valec AEN-S-12-5-A-P-A
8092152
GTIN 4052568302054
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
60 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné