Kompaktný valec AEN-S-50-25-A-P
8092156
GTIN 4052568826451
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné