Kompaktný valec AEN-S-32-5-A-P

8092167

GTIN 4052568461959

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
439 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné