Kompaktný valec AEN-S-20-5-A-P-A

8092222

GTIN 4052568302184

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
162 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné