Vodiaci valec DFM-63-50-P-A-GF-F1A

8118948

GTIN 4052568570330

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače