Kompaktný valec ADN-S-6-5-A-F1A

8142513

GTIN 4052568570415

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
6 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
17 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
bez tlmenia