Kompaktný valec ADN-S-12-25-I-P-A-F1A

8142566

GTIN 4052568570576

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné