Kompaktný valec ADN-S-12-20-A-P-A-F1A

8142579

GTIN 4052568570637

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné