Kompaktný valec ADN-S-16-10-A-P-A-F1A

8142736

GTIN 4052568570750

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné