Kompaktný valec ADN-S-20-10-I-P-A-F1A
8142757
GTIN 4052568570828
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné