Kompaktný valec ADN-S-20-35-I-P-A-F1A

8142762

GTIN 4052568570873

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné