Kompaktný valec ADN-S-25-30-I-P-A-F1A
8142811
GTIN 4052568571061
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné