Kompaktný valec ADN-S-32-10-I-P-A-F1A
8142847
GTIN 4052568571221
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné