Kompaktný valec ADN-S-32-35-I-P-A-F1A

8142852

GTIN 4052568571276

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné