Kompaktný valec ADN-S-40-40-I-P-A-F1A
8142883
GTIN 4052568571481
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné