Kompaktný valec ADN-S-63-5-A-P-A-F1A

8142927

GTIN 4052568571917

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné