Kompaktný valec ADN-S-63-25-A-P-A-F1A
8142931
GTIN 4052568571955
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné