Kompaktný valec ADN-S-63-45-A-P-A-F1A

8142935

GTIN 4052568571993

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
45 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné