Vodiaci valec DFM-32-20-B-PPV-A-KF
8161432
GTIN 4052568595838
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
482 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače