Vodiaci valec DFM-40-50-B-PPV-A-KF
8161442
GTIN 4052568595937
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače