Normalizovaný valec DSBC-32-500-D3-PPVA-N3
8165460
GTIN 4052568597832
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
500 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh