Normalizovaný valec DSBC-50-500-D3-PPSA-N3

8165590

GTIN 4052568597924

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
500 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh