Normalizovaný valec DSBC-100-80-D3-PPSA-N3
8165697
GTIN 4052568598488
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh