Kompaktný valec ADN-20-70-I-P-A

8178862

GTIN 4052568621483

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
70 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné