Kompaktný valec ADN-20-70-I-PPS-A
8178866
GTIN 4052568621513
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
70 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh