Kompaktný valec ADN-25-35-I-PPS-A

8178885

GTIN 4052568621575

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh