Kompaktný valec, dvojčinný ADN
Normalizovaný valec podľa ISO 21287 s pevným alebo samonastaviteľným tlmením s množstvom variantov.
- ISO 21287
- Je potrebné až do 50% menej priestoru v porovnaní s normalizovanými valcami podľa ISO 15552
- Vysoký prevádzkový výkon a dlhá životnosť
- Široká ponuka variantov, ktorá umožňuje individuálne aplikácie
- Na snímanie polohy
- Varianty vhodné pre výrobné zariadenia na výrobu Li-iónových batérii
- Udržateľné vďaka predĺženému životnému cyklu vďaka zjednodušenej opraviteľnosti