Os s ozubeným remeňom ELGA-TB-KF
Robustná a veľmi rýchla: Os s ozubeným remeňom ELGA-TB zvládne Vaše úlohy bez námahy. Vnútorné vedenia (guľôčkové obežné, s kladkami a klzné vedenie) a robustný krycí pás ho robia ideálnym pre vaše náročné aplikácie.
- Guľôčkové obežné vedenie pre veľké záťaže a momenty
- Vysoké posuvové sily
- Presné a zaťažiteľné koľajnicové vedenie
- Rýchlosti do 5 m/s pri vysokom zrýchlení do 50 m/s²
- Voliteľne: vhodné pre potravinársky priemysel (pozri www.festo.sk/certificates/ELGA_KF)
- Možnosť flexibilného pripojenia motora na 4 stranách
- Vedenie a ozubený remeň chránené krycím pásom
- Skladom je 22 typov s krátkou dodacou lehotou a stavebnica výrobkov pre individuálne prispôsobenie
- Možnosť dlhých zdvihov až do 8,5 m
- Dokonale zapadá do nášho komplexného portfólia produktov elektromechanických pohonov, motorov, regulátorov pohonu a riadiacich systémov