Os s ozubeným remeňom ELGA-TB-RF
Robustná a veľmi rýchla: Os s ozubeným remeňom ELGA-TB zvládne Vaše úlohy bez námahy. Vnútorné vedenia (guľôčkové obežné, s kladkami a klzné vedenie) a robustný krycí pás ho robia ideálnym pre vaše náročné aplikácie.
- Integrované vedenie v kladkách
- Vysoké rýchlosti do 10 m/s pri vysokom zrýchlení do 50 m/s²
- Vôľa vedenia = 0 mm
- Veľmi dobrý chod pri záťaži krútiacim momentom
- Robustná alternatíva k vyhotoveniu s obežným guľôčkovým vedením
- Hnací prvok pre externé vedenia, zvlášť pri vysokých rýchlostiach
- Montáž motora možná zo 4 strán
- Dokonale zapadá do nášho komplexného portfólia produktov elektromechanických pohonov, motorov, regulátorov pohonu a riadiacich systémov