Snímač prietoku SFAW

Jednoduchá kontrola kvapalných médií: Snímač prietoku SFAW meria prietok, spotrebu a teplotu kvapalných médií. Vďaka jednoduchému ovládaniu a dobre čitateľnému displeju je snímač SFAW veľmi spoľahlivý.
  • Monitorovanie chladiaceho okruhu, monitorovanie úniku resp. prerušenia vedenia, monitorovanie technologickej vody, monitorovanie objemu náplne
  • Pripojenie vstupu: svorkový prípoj DN15, DN20, hadicový nátrubok 13 mm, vnútorný závit G1/2, G3/4, G1, prípoj na strane zákazníka
  • Voliteľne s integrovaným snímačom teploty
  • Pripojenie k nadradenému systému 2 spínacími výstupmi, jedným analógovým výstupom a/alebo jedným rozhraním IO-Link
  • Povolenie: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
  • Otočný displej, 90° proti smeru hodinových ručičiek a 180° v smere hodinových ručičiek
  • Udržateľná prevádzka vďaka monitorovaniu procesných tekutín