Snímač koncových polôh SDBT-BSW

Elektronický snímač koncových polôh valca pre T-drážku, nasaditeľný zhora, odolný proti zváracím poliam 50-60 Hz AC a 1000 Hz MFDC.
  • Princíp merania: magnetorezistívny
  • Odolnosť proti zváraciemu prostrediu
  • Odolné proti odprskom pri zváraní
  • Na bezkontaktné snímanie polohy piestnej tyče na pneumatických valcoch Festo, najmä na kĺbových valcoch DW/DWA/DWB/DWC pre AMI
  • Možnosť nasadenia zhora do drážky, priskrutkované
  • LED indikácia spínacieho stavu
  • Dĺžka kábla 0.3 ... 5 m