Snímač polohy SDAS-MHS

Snímač polohy a programovateľný spínač polohy piestu s 2 spínacími výstupmi, pre T-drážku, montáž zhora, programovateľný, kompaktný dizajn, a preto ideálne riešenie vo všetkých aplikáciách s obmedzeným inštalačným priestorom.
  • Princíp merania: magnetický Hallov snímač
  • Snímací rozsah až 52 mm
  • IO-Link, 2 programovateľné spínacie výstupy
  • Nasúvanie do drážky zhora
  • Vďaka malému tvaru sa mimoriadne hodí pre uchopovač, kompaktný valec a všetky aplikácie s obmedzeným inštalačným priestorom
  • LED indikácia stavu
  • Dĺžka kábla 0.3, 2.5 m
  • Vhodné pre drážku T