ท่อลมพลาสติก PUN-CM-8-SW
130816
GTIN 4052568025373
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
8 mm
Øภายใน
5.5 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
130816
GTIN 4052568025373