เบลโล่กริปเปอร์ DHEB-41-E-U-S-L
1320806
GTIN 4052568230265
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
เวลาเปิดขั้นต่ำที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
30 ms
เวลาปิดขั้นต่ำ 0.6 MPa (6 บาร์ 87 psi)
70 ms
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้
54 mm
คู่มือมูลค่า payload
1.2 kg